chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sterownik sieciowy
DXM1200-B1R3
Nr katalogowy 3805550
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4975,39 zł
Pozycja ogółem
4975,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Praca z baterią
nie
Funkcja wyjścia
Programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Funkcja
Topologia gwiazdy
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Sterowniki bezprzewodowe
DXM1200-B1R3