chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DXM1000-B1R3 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Sterownik sieciowy
DXM1000-B1R3
Nr katalogowy 3807402
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
3200000
Funkcja
Topologia gwiazdy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Złącze żeńskie RP‐SMA
Typ wejścia
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznik
Typ wyjścia
NMOS/0…20 mA lub 0…10 V
Praca z baterią
nie
Funkcja wyjścia
Programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485
Funkcja
Topologia gwiazdy
Typ wejścia
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznik
Typ wyjścia
NMOS/0…20 mA lub 0…10 V
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4625,81 zł
home
Turck-Shop
Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe
Sterowniki bezprzewodowe
DXM1000-B1R3
Pozycja ogółem
4625,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie