chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Rozwiązania chmurowe Turck
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Nr katalogowy 100003128
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Podłączenie anteny
Złącze SMA
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
475,83 zł
Pozycja ogółem
475,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Rozwiązania chmurowe
Akcesoria
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Utwórz zapytanie