chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Brama w chmurze Turck
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01
Nr katalogowy 100002558
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Interfejs radiowy
WLAN
Programowanie
Oparty na sieci EDGE-PLC
Master sieci przemysłowej
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Slave sieci przemysłowej
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
CE
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Signal type
RS232, RS485, CANopen
Connection technology Ethernet
5 × RJ45
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Programowanie
Oparty na sieci EDGE-PLC
Stopień ochrony
IP20
Interfejs radiowy
WLAN
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
5945,28 zł
home
Turck-Shop
Rozwiązania chmurowe
Sprzęt
TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01
Pozycja ogółem
5945,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie