chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
Nr katalogowy 100028617
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1399,97 zł
Pozycja ogółem
1399,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 3-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
4
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Liczba kanałów
4
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe