chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Nr katalogowy 100028620
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
4
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Liczba kanałów
4
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1484,54 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Pozycja ogółem
1484,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie