chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC/CC
Nr katalogowy 100030010
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1613,43 zł
Pozycja ogółem
1613,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC/CC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
4
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Atesty
IECEx
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Atesty
IECEx
Liczba kanałów
4
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC