chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM73-12-R/24VUC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Relay coupler
IM73-12-R/24VUC
Nr katalogowy 7520712
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
TR CU
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V UC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V UC
Atesty
TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V UC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
405,01 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM73-12-R/24VUC
Pozycja ogółem
405,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie