chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM1-451-T | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM1-451-T
Nr katalogowy 7520721
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
TR CU
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
4
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Atesty
TR CU
Liczba kanałów
4
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1847,27 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM1-451-T
Pozycja ogółem
1847,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie