chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM1-451-R
Nr katalogowy 7541190
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1728,05 zł
Pozycja ogółem
1728,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM1-451-R
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
TR CU
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
4
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
TR CU
Liczba kanałów
4
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia