chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM1-231EX-R
Nr katalogowy 7541239
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1339,34 zł
Pozycja ogółem
1339,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM1-231EX-R
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia