chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Nr katalogowy 7560010
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1098,88 zł
Pozycja ogółem
1098,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Utwórz zapytanie
chevron_left
Menu