chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IMX12-DI03-1S-2R-S/24VDC/CC
Nr katalogowy 7580010
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
732,59 zł
Pozycja ogółem
732,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMX12-DI03-1S-2R-S/24VDC/CC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC