- Stopień ochrony
- IP20
- Certyfikaty
- ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, KOSHA, TR CU
- Połączenie elektryczne
- Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- Poliwęglan/ABS
- Min. temperatura otoczenia (°C)
- -25
- Maks. temperatura otoczenia (°C)
- 70
- Napięcie zasilania
- 24 V DC
- Liczba kanałów
- 2
- Wersja Ex
- tak
- Typ sygnału
- Wejścia dwustanowe
- Napięcie nominalne
- Mostek zasilania 24 V DC
- Atesty
- ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
- Wyjście dwustanowe
- Wyjście przeciwsobne