chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IM12-DI03-1S-2T-S/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM12-DI03-1S-2T-S/24VDC
Nr katalogowy 7580032
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
631,21 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM12-DI03-1S-2T-S/24VDC
Pozycja ogółem
631,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie