chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
IM12-DI01-2S-2PP-0/24VDC/CC
Nr katalogowy 7580046
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
665,34 zł
Pozycja ogółem
665,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM12-DI01-2S-2PP-0/24VDC/CC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus
Wyjście dwustanowe
Wyjście przeciwsobne
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wejścia dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Utwórz zapytanie