chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Elektrozawór
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
Nr katalogowy 7580106
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1134,55 zł
Pozycja ogółem
1134,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, TR CU
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Atesty
ATEX
Wyjście dwustanowe
Sygnał z ograniczeniem prądowym/napięciowym
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Utwórz zapytanie