chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
Nr katalogowy 7580201
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1580,31 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
Pozycja ogółem
1580,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie