chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC
Nr katalogowy 7580204
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Atesty
ATEX
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1654,18 zł
Pozycja ogółem
1654,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie