chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IM12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC/CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
IM12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC/CC
Nr katalogowy 7580222
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Atesty
cULus
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście częstotliwościowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1623,11 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC/CC
Pozycja ogółem
1623,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie