chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM12-CD01-2R-1U-0/L/CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przekaźnik łączący
IM12-CD01-2R-1U-0/L/CC
Nr katalogowy 7580623
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus
Wyjście dwustanowe
Sygnał z ograniczeniem prądowym/napięciowym
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wyjście dwustanowe
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
448,32 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Bariery bezpieczeństwa
IM12-CD01-2R-1U-0/L/CC
Pozycja ogółem
448,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie