chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Monitor warunków w szafach
IM18-CCM40-MTI/24VDC
Nr katalogowy 100018257
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1483,52 zł
Pozycja ogółem
1483,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Napięcie nominalne
24 V DC
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe
Napięcie nominalne
24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Monitorowanie szaf sterowniczych
IM18-CCM40-MTI/24VDC