chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zabezpieczenie szafy
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC
Nr katalogowy 100030580
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1908,40 zł
Pozycja ogółem
1908,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Wersja Ex
tak
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Napięcie nominalne
24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Monitorowanie szaf sterowniczych
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC