chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Osłona szafki
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
Nr katalogowy 7570100
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1724,49 zł
Pozycja ogółem
1724,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Monitorowanie szaf sterowniczych
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
24 V DC
Wersja Ex
nie
Napięcie nominalne
24 V DC
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Utwórz zapytanie