chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Osłona szafki
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Nr katalogowy 7570103
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1821,28 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
24 V DC
Wersja Ex
nie
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Wyjście dwustanowe
Wyjście tranzystorowe
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Monitorowanie szaf sterowniczych
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Pozycja ogółem
1821,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie