chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Isolating transducer
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC
Nr katalogowy 100000687
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Napięcie zasilania
24 V DC
Stopień ochrony
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
70
Certyfikaty
ATEX, IECEx, cULus
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Cennik
1257,83 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC
Pozycja ogółem
1257,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie