chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Isolating transducer
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Nr katalogowy 100000688
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1301,64 zł
Pozycja ogółem
1301,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Utwórz zapytanie