chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Procesor miernika naprężeń
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Nr katalogowy 100009877
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1004,13 zł
Pozycja ogółem
1004,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie