chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM12-AO01-2I-2IU-H0/24VDC/K71 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Analog Signal Isolator
IM12-AO01-2I-2IU-H0/24VDC/K71
Nr katalogowy 100051437
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1449,89 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM12-AO01-2I-2IU-H0/24VDC/K71
Pozycja ogółem
1449,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie