chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
MS91-12-R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontroler poziomu
MS91-12-R
Nr katalogowy 5220110
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
GOST
Połączenie elektryczne
2 × zdejmowalny blok zaciskowy 8-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
230 V UC
Funkcja wyjścia
, Min. / Maks., kontrola dwupunktowa
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
GOST
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
GOST
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1501,35 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
MS91-12-R
Pozycja ogółem
1501,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie