chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IMS-AI-UNI/24V | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Analog signal isolator
IMS-AI-UNI/24V
Nr katalogowy 7504009
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
UL, GOST
Połączenie elektryczne
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus, GOST
Kluczowe cechy
Atesty
cULus, GOST
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
944,52 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMS-AI-UNI/24V
Pozycja ogółem
944,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie