chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM31-22EX-U | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Analog signal isolator
IM31-22EX-U
Nr katalogowy 7506326
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1302,15 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM31-22EX-U
Pozycja ogółem
1302,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie