chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Analog signal isolator
IM31-11EX-U
Nr katalogowy 7506327
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
977,63 zł
Pozycja ogółem
977,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM31-11EX-U
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia