chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Isolating transducer
IM33-12EX-HI
Nr katalogowy 7506444
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1846,76 zł
Pozycja ogółem
1846,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM33-12EX-HI
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Utwórz zapytanie