chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IM33-11-HI/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Isolating transducer
IM33-11-HI/24VDC
Nr katalogowy 7506447
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
TR CU, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
TR CU
Kluczowe cechy
Atesty
TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1576,24 zł
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM33-11-HI/24VDC
Pozycja ogółem
1576,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie