chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Analog Signal Isolator
IM35-11EX-HI
Nr katalogowy 7506517
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1156,45 zł
Pozycja ogółem
1156,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM35-11EX-HI
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, TR CU, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk. z gniazdem pomiarowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
ATEX, TR CU
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia