chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IM36-11EX-I/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
wzmacniacze potencjometryczne
IM36-11EX-I/24VDC
Nr katalogowy 7509525
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, TR CU, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, TR CU
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1364,82 zł
Pozycja ogółem
1364,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM36-11EX-I/24VDC
Utwórz zapytanie