chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
wskaźnik wartości granicznej
IM43-13-R
Nr katalogowy 7540040
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1276,17 zł
Pozycja ogółem
1276,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM43-13-R
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
cFMus, TR CU, Certyfikat metrologiczny Rosja
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
szeroki zakres
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Atesty
cFMus, TR CU
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
cFMus, TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
Uniwersalny zakres napięcia
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu