chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
MK91-121-R/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontroler poziomu
MK91-121-R/24VDC
Nr katalogowy 7545087
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
GOST
Połączenie elektryczne
4 × płaski zacisk 4-styk. z samoczynnie podnoszącymi się płytkami zaciskowymi
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Napięcie zasilania
24 V DC
Funkcja wyjścia
, Min. / Maks., kontrola dwupunktowa
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
GOST
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
GOST
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście rezystancyjne
Napięcie nominalne
24 V DC
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
MK91-121-R/24VDC
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1196,70 zł
Pozycja ogółem
1196,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie