chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Isolating transducer
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Nr katalogowy 7560009
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1365,33 zł
Pozycja ogółem
1365,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, TR CU
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście analogowe
Napięcie nominalne
24 V DC