chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Analog Signal Isolator
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC
Nr katalogowy 7580424
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1541,60 zł
Pozycja ogółem
1541,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, cULus
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
nie
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC
Atesty
cULus
Kluczowe cechy
Atesty
cULus
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wyjście analogowe (przystosowane do obsługi protokołu HART)
Napięcie nominalne
Mostek zasilania 24 V DC