chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC
Nr katalogowy 7580505
W magazynie
Grupa cenowa
D3
Cennik
1443,78 zł
Pozycja ogółem
1443,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Separatory Ex / NonEx
Separatory sygnałów analogowych
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
24 V DC
Liczba kanałów
1
Wersja Ex
tak
Typ sygnału
Wejście temperaturowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Wyjście dwustanowe
Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Atesty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Liczba kanałów
1
Typ sygnału
Wejście temperaturowe
Napięcie nominalne
24 V DC