IM12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

IM12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC

Nr katalogowy 7580534
W magazynie
Cennik1429,52 zł
Pozycja ogółem1429,52 zł
Ilość
Liczba kanałów
2
Wersja Ex
nie
Napięcie zasilania
24 V DC
Stopień ochrony
IP20
Połączenie elektryczne
Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Certyfikaty
ATEX, cULus
Typ sygnału
Wejście temperaturowe
Napięcie nominalne
24 V DC
Atesty
cULus

Kluczowe cechy

Atesty
cULus
Liczba kanałów
2
Typ sygnału
Wejście temperaturowe
Napięcie nominalne
24 V DC
IM12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej