chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QM42-DPS20-2Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ciśnienia różnicowego
QM42-DPS20-2Q
Nr katalogowy 3812239
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne, gwintowane
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1781,04 zł
home
Turck-Shop
Snap Signal
Czujniki Snap Signal
QM42-DPS20-2Q
Pozycja ogółem
1781,04 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie