chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S15S-R500-MQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konwerter
S15S-R500-MQ
Nr katalogowy 3815392
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Min. temperatura otoczenia (°C)
40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
0…500 A
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Typ wejścia
0…500 A
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
913,44 zł
home
Turck-Shop
Snap Signal
Czujniki Snap Signal
S15S-R500-MQ
Pozycja ogółem
913,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie