chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S15C-B22-MQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konwerter
S15C-B22-MQ
Nr katalogowy 3812324
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PVC
Min. temperatura otoczenia (°C)
40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
529,83 zł
Pozycja ogółem
529,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Snap Signal
Konwertery
S15C-B22-MQ
Utwórz zapytanie