chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Rozwiązania chmurowe Turck
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Nr katalogowy 100029657
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Certyfikaty
CE
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Podłączenie anteny
Złącze SMA
Typ akcesoriów
Antena
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Antena
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
54,51 zł
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Akcesoria
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Pozycja ogółem
54,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie