chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TX721-P3CV01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Seria TX700 HMI/PLC
TX721-P3CV01
Nr katalogowy 100002033
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Interfejs radiowy
Opcjonalna możliwość rozbudowy
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Certyfikaty
CE, cULus, LR, DNV GL
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia
Resolution
1920 × 1080 pikseli
Możliwość ściemnienia
Tak
Przekątna ekranu (″)
21.5
Kluczowe cechy
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
18 177,18 zł
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Programowalne panele HMI
TX721-P3CV01
Pozycja ogółem
18 177,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie