chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Seria produktów HMI/PLC TX800
TX805-P3CV01
Nr katalogowy 100046992
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
4192,77 zł
Pozycja ogółem
4192,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Programowalne panele HMI
TX805-P3CV01
Dane techniczne
Interfejs radiowy
Opcjonalna możliwość rozbudowy
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Certyfikaty
CE, cULus, DNV
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia
Resolution
800 × 480 pikseli
Możliwość ściemnienia
Tak
Przekątna ekranu (″)
5
Kluczowe cechy
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia