chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TX815-P3CV01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Seria produktów HMI/PLC TX800
TX815-P3CV01
Nr katalogowy 100046995
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Interfejs radiowy
Opcjonalna możliwość rozbudowy
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Certyfikaty
CE, cULus, DNV
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia
Resolution
1366 × 768 pikseli
Możliwość ściemnienia
Tak
Przekątna ekranu (″)
15.6
Kluczowe cechy
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Ekran dotykowy
Pojemnościowe, Szyba przednia
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Programowalne panele HMI
TX815-P3CV01
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
13 816,28 zł
Pozycja ogółem
13 816,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie